Пластикова трубка PLN-16X2-SW

539065

GTIN 4052568049928

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
12 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C