Пневморозподільник VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L

539161

GTIN 4052568005689

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Спосіб приведення в дію
Електричний