Триточковий захват HGDT-63-A

540871

GTIN 4052568179458

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
551 N
Хід на губку захвату
10 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів