Відсічний клапан MS4-EM1-1/8-S
541263
GTIN 4052568090777
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Робочий тиск
0 bar - 14 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну