Відсічний клапан MS6-EM1-1/2

541267

GTIN 4052568090784

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
8700 l/min
Робочий тиск
0 bar - 18 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну