Відсічний клапан MS6-EM1-1/4-S

541272

GTIN 4052568090821

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3000 l/min
Робочий тиск
0 bar - 18 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну