Відсічний клапан MS12-EE-G-V24
541496
GTIN 4052568179687
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Акумуляторний модуль
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
25000 l/min - 32000 l/min
Робочий тиск
3 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний