Клапан плавного пуску MS12-DE-G-V24

541498

GTIN 4052568179700

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Акумуляторний модуль
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
25000 l/min - 42000 l/min
Робочий тиск
3 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний