Трубка PAN-R-6X1,1-SI

541675

GTIN 4052568050597

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
3.8 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 35 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C