Трубка PAN-R-8X1,5-SI
541676
GTIN 4052568050603
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зов нішній Ø
8 mm
Внутрішній Ø
5 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 35 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C