Трубка PAN-R-10X1,9-SI

541677

GTIN 4052568050610

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
6.2 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 35 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C