Трубка PAN-R-12X2,2-SI
541678
GTIN 4052568050627
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
7.6 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 35 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C