Трубка PAN-R-16X3-SI
541679
GTIN 4052568050634
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
10 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 35 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C