Комбінація блоків підготовки повітря MSB6-1/2:C3J2M1-WP
542278
GTIN 4052568180324
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3100 l/min
Діапазон регулювання тиску
1 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm