Клапан плавного пуску MS6-DE-3/8-10V24

542566

GTIN 4052568180591

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5050 l/min
Робочий тиск
4 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний