Відсічний клапан MS6-EE-1/2-10V24

542582

GTIN 4052568180638

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
7000 l/min
Робочий тиск
4 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний