Відсічний клапан MS6-EE-3/8-10V24
542586
GTIN 4052568180669
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5500 l/min
Робочий тиск
4 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний