Відсічний клапан MS4-EE-1/4-10V24-S-Z

542599

GTIN 4052568180683

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Робочий тиск
4 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний