Мембранний осушувач MS4-LDM1-1/4-P10

543632

GTIN 4052568182090

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Робочий тиск
3 bar - 12.5 bar
Температура навколишнього середовища
2 °C - 50 °C
Зниження точки роси тиску
20 K