Мембранний осушувач LDM1-D-MAXI-600
543665
GTIN 4052568182151
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
600 l/min
Робочий тиск
3 bar - 12.5 bar
Зниження точки роси тиску
20 K