Мембранний осушувач LDM1-D-MAXI-1000
543666
GTIN 4052568182168
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Робочий тиск
3 bar - 12.5 bar
Зниження точки роси тиску
17 K