Мембранний осушувач LDM1-1-D-MAXI-600
543674
GTIN 4052568182243
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
600 l/min
Робочий тиск
3 bar - 12.5 bar
Зниження точки роси тиску
20 K