Мембранний осушувач LDM1-1-D-MAXI-1000
543675
GTIN 4052568182250
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Робочий тиск
3 bar - 12.5 bar
Зниження точки роси тиску
17 K