Пневморозподільник VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L

543696

GTIN 4052568007324

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1300 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-2
Спосіб приведення в дію
Електричний