Пневморозподільник VZWM-L-M22C-G14-F4

546146

GTIN 4052568184407

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан - сервокерування
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1400 l/min