Пневморозподільник VZWM-L-M22C-G38-F4
546147
GTIN 4052568184414
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан - сервокерування
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2100 l/min