Пневморозподільник VZWM-L-M22C-G14-F5-R1
546162
GTIN 4052568184483
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан - сервокерування
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1400 l/min