Пневморозподільник VZWM-L-M22C-G38-F5-R1

546163

GTIN 4052568184490

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан - сервокерування
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2100 l/min