Пневморозподільник VZWM-L-M22C-G1-F5-R1

546166

GTIN 4052568184520

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан - сервокерування
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
11700 l/min