Пневморозподільник VZWM-L-M22C-G114-F5-R1

546167

GTIN 4052568184537

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан - сервокерування
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1 1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
24000 l/min