Пневморозподільник VZWM-L-M22C-G112-F5-R1
546168
GTIN 4052568184544
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан - сервоке рування
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1 1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
26400 l/min