Пневморозподільник VZWM-L-M22C-G2-F5-R1
546169
GTIN 4052568184551
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан - сервокер ування
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
31000 l/min