Пластикова трубка PAN-6X1-NT
546285
GTIN 4052568051280
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 19 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C