Пластикова трубка PAN-16X2-NT

546289

GTIN 4052568051327

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
12 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C