Пневматичний розподільник VSPA-B-B52-A1

546714

GTIN 4052568092290

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1100 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-1
Спосіб приведення в дію
Пневматичний