Пневматичний розподільник VSPA-B-M52-M-A1
546717
GTIN 4052568092320
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1100 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-1
Спосіб приведення в дію
Пневматичний