Базовий клапан VSVA-B-P53E-A2-P1
546746
GTIN 4052568185084
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
450 l/min
Пневматичний порт 1