Пневморозподільник VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L
546771
GTIN 4052568185183
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
450 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-1 - Розмір монтажної плити 02 згідно VDMA 24563
Спосіб приведення в дію
Електричний