Пневморозподільник VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1
547151
GTIN 4052568186678
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-1
Спосіб приведення в дію
Електричний