Пневморозподільник VSVA-B-B52-ZH-A2-5C1
547155
GTIN 4052568186715
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-1
Спосіб приведення в дію
Електричний