Пневморозподільник VSVA-B-B52-ZH-A1-2AC1
547194
GTIN 4052568187101
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1100 l/min
Пневматичний порт 1