Пневморозподільник VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1

547199

GTIN 4052568187156

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-1
Спосіб приведення в дію
Електричний