Пневморозподільник VSVA-B-P53E-ZH-A1-2AC1
547204
GTIN 4052568187200
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1