Пневморозподільник VSVA-B-B52-ZH-A2-3AC1
547235
GTIN 4052568187514
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Пневматичний порт 1