Пневморозподільник VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1

547237

GTIN 4052568187538

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний, з примусовим дублюванням
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-1
Спосіб приведення в дію
Електричний