Пневморозподільник VSVA-B-M52-AZH-A2-3AC1
547239
GTIN 4052568187552
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Пневматичний порт 1