Пневморозподільник VSVA-B-P53U-ZH-A1-3AC1
547242
GTIN 4052568187583
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1