Пневморозподільник CPVSC1-M1H-J-H-M5
547292
GTIN 4052568187835
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
170 l/min
Пневматичний порт 1
Заг альне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний