Пневморозподільник CPVSC1-M1LH-D-H-M5C
547318
GTIN 4052568188092
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
150 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний