Пневморозподільник CPVSC1-M4H-K-H-Q4C

547360

GTIN 4052568188504

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
170 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний